该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

接触件特性

  • 端子类型 : 公端

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

  • 对接公端宽度 : .9 mm [ .035 in ]

  • 对接公端厚度 : .5 mm [ .019 in ]

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

尺寸

  • 线径 (AWG): 22 – 18

  • 线径 (mm²): .34 – .86

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

包装特性

  • 封装方法 : 卷和盒

产品合规性