该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 材料系统 : 交联聚烯烃

  • 电力电缆套管技术 : 热收缩

  • 电力电缆套管产品类型 : 热缩增强型裹绕

  • 粘合剂涂层 :

  • 墙面种类(不含粘合剂) : 增强型

  • 电力电缆套管收缩率 : >3:1

  • 电力电缆套管尺寸代码 : CNSM-125/30

  • 产品系列 : CNSM

  • 元器件设计 : 热收缩

  • 涂层种类 : 直插式

电气特征

  • 电力电缆套管额定电压 (kV): ≤ 1

主体特性

  • 灵活性 : 半刚性

  • 颜色 : 带热指示涂层的黑色外层

机械附件

  • 机械加强件 : 编织增强型

尺寸

  • 应用直径(最大值) : 125 mm [ 4.921 in ]

  • 应用直径(最小值) : 30 mm [ 1.181 in ]

  • 壁厚 : 中等

  • 热缩后壁厚(最大值) (mm): 3

  • 电力电缆套管膨胀内径(最小值) : 136 mm [ 5.354 in ]

  • 套管长度 : 1250 mm [ 49.212 in ]

  • 切割长度 (mm): 1250

操作/应用

  • 机械阻力 : 抗机械冲击或损害

  • 低烟雾排放 :

  • 获得船舶-海洋-造船认证 :

  • 热阻 : 适用于低温

行业标准

  • UL 等级 :

  • 标准 : ANSI C119.1, EN 50393, IEC 60684-2

  • 获得 CSA 认证 :

包装特性

  • 封装方法 : 包含通道的拉链套管

其他

  • 产品使用 : 电缆外壳维修

  • 可选其他颜色 :

产品合规性