该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 外壳

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 6

  • 行数 : 1

  • 键控和极化肋位置 : 1b

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁闩, 锁闩

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 面板安装特性 : 不带

  • 应力消除 : 不带

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 锁销之间腔数 : 1&2, 4&5

壳体特性

  • 外壳材料 : PA 6

  • 中心线(间距) : 5 mm [ .197 in ]

  • 壳体入口配置 : 两端闭合

尺寸

  • 连接器高度 : 11.5 mm [ .452 in ]

  • 连接器长度 : 30 mm [ 1.181 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-2

  • 灼热丝额定值 : 灼热丝

  • RAST 版本 : 06-A

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 1500

产品合规性