该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 缆到板

  • 连接器壳体尺寸 : 2

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • PCB 安装方向 : 直角

  • 位数 : 15

  • 电源/信号/同轴电缆组合 :

主体特性

  • D-Sub 连接器插针排列 : MS18274-1

  • 正面外壳材料 :

  • 正面外壳电镀材料 :

  • 背面外壳电镀材料 :

  • 背面外壳材料 :

接触件特性

  • 端子基材 : 铍铜合金, 铍铜合金, 黄铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 10, 50

  • 端子类型 : 插针

  • 端子大小 : 尺寸 20

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.96 mm [ .156 in ]

  • 圆形端接柱体和尾部直径 : .76 mm [ .03 in ]

机械附件

  • 安装孔直径 : 3.05 mm [ .12 in ]

  • 接合对准 : 不带

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2.77 mm [ .109 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : 包装

产品合规性