该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器套件, 连接器套件

  • 可密封 :

结构特性

  • 插针数量 : 4

主体特性

  • 外壳电镀材料 :

  • 外壳表面涂层 :

接触件特性

  • 端子类型 : 插针

  • 端子类型(模块 C) : 插针

  • 端子排列方式代码(模块 C) : 106

  • 端子排列方式代码(模块 D) : 106

  • 端子排列方式代码(模块 B) : 106

  • 端子类型(模块 A) : 插针

  • 端子排列方式代码(模块 A) : 106

  • 端子类型(模块 B) : 插针

  • 端子类型(模块 D) : 插针

机械附件

  • 面板安装特性类型 : 带安装孔的凸缘

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 连接器硬件类型 : 浮动套管

其他

  • 自定义订购代码 : 204

产品合规性