该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 可堆叠 :

  • 板对板配置 : 平行

  • 列数 : 42

  • 位数 : 84

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 绝缘电阻 (MΩ): 2

信号特征

  • 差分信号 :

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 端子形状和构造 : 单梁

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 29.9212 µin ]

  • 端子底板材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

  • 对接公端厚度 : .2 mm [ .008 in ]

  • 对接公端宽度 : .63 mm [ .024 in ]

  • 端子布局 : 直插式

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 3.81 µm [ 150 µin ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

  • 端子接触部长度 (mm): 2

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .3 mm [ .011 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .2 mm [ .008 in ]

机械附件

  • PCB 安装固定类型 :

  • 接合固定 : 不带

  • 接合对准类型 :

  • 接合对准 : 不带

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 不带

  • PCB 安装对准类型 : 定位柱

壳体特性

  • 外壳材料 : 哑光

  • 接合入口位置 : 顶部

  • 中心线(间距) : 1 mm [ .039 in ]

尺寸

  • 连接器宽度 : 3.81 mm [ 150 in ]

  • 连接器高度 : 8.35 mm [ .328 in ]

  • 堆叠高度 (mm): 10, 12, 13, 15

  • 堆叠高度 (in): .591

  • 连接器长度 : 44.22 mm [ 1.74 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

操作/应用

  • 装配工艺特点 :

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • 工业标准 : IEEE 1386

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA LR7189, UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • UL 等级 : 已认证

包装特性

  • 封装数量 : 400

  • 封装方法 : 卷带包装, 卷带包装

产品合规性