该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 压力传感器类型 : 小型压力传感器

  • 压力类型 : 量规

结构特性

  • 电气连接 : 导线

电气特征

  • 电源电压范围 (V): 10

尺寸

  • 产品高度 : 1.02 mm [ .04 in ]

  • 产品长度 : 7.62 mm [ .3 in ]

  • 产品宽度 : 3.17 mm [ .125 in ]

使用环境

  • 压力 : .35 bar [ 5 psi ]

  • 工作温度范围 : -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 10X FS

  • 输出信号类型 : 10 mV

  • 压力精度 : 最低 ± .5% FSO

其他

  • 传感器选件 : 模块位置

  • 端口接头 :

产品合规性