该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器类型(A 端) : SSMT 插座

  • 连接器类型(B 端) : SSMT 插座

  • 线束类型 : SSMT

  • 同轴电缆类型 : 9960-48

结构特性

  • 外接端数量 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 阻抗 (Ω): 50

  • 绝缘电阻 (MΩ): 1000

主体特性

  • 导体材料 : 铜包钢

  • 主体电镀材料 : 镍打底镀金

  • 屏蔽材料 : 铜导线

  • 屏蔽电镀材料 :

  • 绝缘套管材料 : FEP 碳氟化合物

  • 电缆颜色 : 蓝色

接触件特性

  • 端子基材 : 铍铜合金, 铍铜合金

  • 端子接触部电镀材料 :

机械附件

  • 接合直径 (mm): 2.5

尺寸

  • 插配高度 (mm): 2.1

  • 线径 (CMA): 100.5

  • 线径 (AWG): 30

  • 电缆外径 : 1.32 mm [ .052 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 工作频率 (GHz): 0 – 6

其他

  • 电介质材料 : 聚丙烯

  • 电缆组件长度 : .1 m [ .32 ft ]

产品合规性