该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 主要锁定特性 : 端子上

主体特性

  • 端子密封类型 : 系列密封或非密封

接触件特性

  • 压接类型 : F 型压接

  • 典型额定电流 (A): 13

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

  • 端子制造 : 冲压成形

  • 端子大小 : 尺寸 16

  • 端子类型 : 插针

  • 接合插针直径 : 1.59 mm [ .063 in ]

  • 接触面电镀 : 钯镍 (PdNi)

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

  • 产品端接到 : 导线

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 2.41 – 3.81 mm [ .095 – .15 in ]

  • 线径 (AWG): 18 – 14

  • 线径 (mm²): .75 – 2.

  • 线径查找 (mm²): .75, 1, 1.5, 2

  • 线径查找 (AWG): 14, 16, 18

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 125 °C [ 257 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 与电线基础材料兼容 :

包装特性

  • 封装方法 : Reel

  • 封装数量 : 4000

其他

  • 端子传导 : 0 – 24 A(低功率)

  • 客户首选端子 :

产品合规性