该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 射频接口 : OSSP

  • 射频连接器种类 : 插座

  • 与射频电缆类型兼容 : RG 188, RG 316 双编织层

  • 连接器系统 : 线到面板, 线到面板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 1

  • 同轴端子数 : 1

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 50

主体特性

  • 电缆连接器方向 : 直式

  • 主体材料 : 不锈钢

  • 主体材料表面涂层 : 钝化

接触件特性

  • 射频连接器中心端子电镀材料 :

  • 射频连接器中心端子材料 : 铍铜合金

  • 射频连接器中心端子底板材料 :

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 面板安装方式 : 后部安装

  • 面板安装特性类型 : 浮动法兰

  • 射频连接器耦合机制 : 推入式

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 射频端子吸附方法 : 环氧树脂

  • 制动器 : 不带

尺寸

  • 射频连接器插接外直径(近似值) : 5.33 mm [ .21 in ]

  • 面板厚度(建议值) : 3.18 mm [ .125 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

操作/应用

  • 工作频率 (GHz): 18

包装特性

  • 封装方法 : 包装

其他

  • 电介质材料 : TFE 碳氟化合物

产品合规性