该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器接口适配器类型 : 系列间适配器

  • A 侧接口 : SMA

  • A 侧极性 : 插座

  • B 侧接口 : OSP

  • B 侧极性 : 插座

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

结构特性

  • 位数 : 1

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 50

主体特性

  • 主体材料 : 不锈钢

接触件特性

  • 射频连接器中心端子材料 : 铍铜合金

  • 射频连接器中心端子电镀材料 :

机械附件

  • 连接器安装类型 : 面板安装

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]

操作/应用

  • 工作频率 (GHz): 18

  • 电路应用 : 电源和信号

其他

  • 电介质材料 : PTFE 碳氟化合物

产品合规性