该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 外壳

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 2

  • 行数 : 1

电气特征

  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000

主体特性

  • 主要产品颜色 : 灰色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子布局 : 直插式

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 面板安装特性 : 不带

  • 应力消除 : 不带

  • 接合固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚酯

  • 中心线(间距) : 3.18 mm [ .125 in ]

  • 壳体入口配置 : 两端闭合

尺寸

  • 连接器高度 (mm): 22.86

  • 连接器长度 (mm): 6.3

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 1

产品合规性