该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • ASSEMBLY, RECEPTACLE, VERTICAL,DOUBLE ROW, SURFACE MOUNT,AMPMODU 50/50 GRID CONNECTOR ENG_CD_104652_L1.pdf 英文版本  

CAD 文件

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

结构特性

  • 板对板配置 : 平行

  • 位数 : 70

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 30

  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • PCB 保持特性电镀材料 : 镍打底镀锡铅

  • PCB 保持特性材料 : 铜合金

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .762 µm [ 30 µin ]

  • 接合插针直径 : .46 mm [ .018 in ]

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µin): 150

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): .5

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .36 mm [ .014 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .08 mm [ .003 in ]

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 压具柱体

  • 接合对准类型 : 极化公端

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 带有

壳体特性

  • 外壳材料 : LCP - GF(液晶聚合物), LCP - GF(液晶聚合物)

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

尺寸

  • 行间距 : 1.27 mm [ .05 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 1.57 mm [ .062 in ]

  • 连接器高度 : 4.75 mm [ .187 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 焊接工艺特性 : 板支座

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA LR7189, UL E28476

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 10

  • 封装方法 : Box, Tube

产品合规性