该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器密封件和插头类型 : 接口密封, 接口密封

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 射频接口 : SMA

  • 射频连接器种类 : 插头

  • 与射频电缆类型兼容 : RG 316

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 1

  • 同轴端子数 : 1

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 50

主体特性

  • 电缆连接器方向 : 直式

  • 主体材料 : 不锈钢

  • 主体材料表面涂层 : 电镀

  • 主体电镀材料 :

接触件特性

  • 套圈材料 : 铜合金

  • 射频连接器中心端子电镀材料 :

  • 射频连接器中心端子材料 : 黄铜

  • 套圈电镀材料 :

  • 射频连接器端子配置 : 吸附端子

  • 射频连接器中心端子底板材料 : 铜, 镍

端接特性

  • 线缆端接方法 : 夹具

机械附件

  • 射频连接器耦合机制 : 螺纹

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 射频端子吸附方法 : 机械

尺寸

  • 产品长度 : 19.05 mm [ .75 in ]

  • 射频连接器插接外直径(近似值) : 8.99 mm [ .354 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 165 °C [ -67 – 329 °F ]

操作/应用

  • 工作频率 (GHz): 12.4

包装特性

  • 封装方法 : 包装

其他

  • 等级 : 军事

  • 电介质材料 : PTFE

  • 耦合螺母基材 : 不锈钢

  • 连接螺母电镀涂层 : 电镀

  • 连接螺母电镀材料 :

产品合规性