该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器盖型 : 面板安装护罩

结构特性

  • 行数 : 1

  • 位数 : 5

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 主要产品材料 : 热塑塑料

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 锁存

尺寸

  • 产品高度 : 6.35 mm [ .25 in ]

  • 产品长度 : 26.29 mm [ 1.035 in ]

  • 产品宽度 : 25.15 mm [ .99 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 105 °C [ 221 °F ]

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 包装

产品合规性