该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Pressure Sensor Type : Industrial Pressure Transducer

  • 压力类型 : 量规

结构特性

  • 电气连接 : 4 英尺电缆

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 8 – 30

尺寸

  • 产品高度 : 69.85 mm [ 2.75 in ]

  • 产品直径 : 24 mm [ .945 in ]

  • 尺寸 : 六角 23.87 mm [ 六角 .94 in ]

使用环境

  • 压力 : 689.47 bar [ 10000 psi ]

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 2X 等级

  • Output Signal Type : 1 – 5 V

  • 压力精度 : ±0.25% FSO

其他

  • 传感器选件 : IP67 保护

  • 配件 : 1/4-18 NPT

产品合规性