该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Pressure Sensor Type : Industrial Pressure Transducer, Wireless Pressure Transducer

  • 压力类型 : 量规

结构特性

  • 电气连接 : 无连接器

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 2.7

信号特征

  • 频段 (MHz): 2400

尺寸

  • 产品高度 : 48.26 mm [ 1.9 in ]

  • 尺寸 : 24 x 24 x 69 mm [ .94 x .94 x 2.71 in ]

  • 六角头尺寸(对边) : 24 mm [ .944 in ]

使用环境

  • 压力 : 350 bar [ 5000 psi ]

  • 工作温度范围 : -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 2X 等级

  • Output Signal Type : Bluetooth

  • 压力精度 : ±0.25% FSO

行业标准

  • 危险区域认证 :

其他

  • 传感器选件 : IP67 保护

  • 配件 : 1/4 MBSPP

产品合规性