该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Humidity Sensor Product Type : RHTP

  • Interface Signal Type : Digital

电气特征

  • 电源电压(峰值) (VDC): 5.5

  • 电流消耗 (mA): 25

信号特征

  • 传输速率 (msec): 100

  • 波特率 (Kb/s): 250

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Accuracy (%RH): ±3

  • 工作湿度范围 (%RH): 0 – 100

操作/应用

  • 压力(最大值) (kPa): 130

其他

  • 反应时间 (seconds): 5

产品合规性