该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Pressure Sensor Type : Digital Pressure Sensor

  • 压力类型 : 差分

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 2.7 – 3.6

尺寸

  • 产品高度 : 8.9 mm [ .35 in ]

  • 产品长度 : 17.6 mm [ .692 in ]

  • 产品宽度 : 11.2 mm [ .44 in ]

使用环境

  • 压力 : .01 bar [ .145 psi ]

  • 工作温度范围 : -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

操作/应用

  • 输出接口 : I²C

  • 压力 (inH2O): 4.01

  • 压力 (mmHG): 7.5

  • 耐压范围 : 2 bar

  • 压力精度 : ± 0.5% F.S

包装特性

  • 封装类型 : 双侧口

其他

  • 传感器选件 : 无选项

产品合规性