该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 硬件附件功能 : 安装

  • 连接器硬件附件类型 : 底座

结构特性

  • 位数 : 3

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2.5 mm [ .098 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 105 °C [ 221 °F ]

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Carton

  • 封装数量 : 7000

产品合规性