该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 施加的压力 : 标准

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

  • 端子方向 : 直式

  • 端子形状和构造 : 正方形

  • 接合方柱尺寸 : .64 mm [ .025 in ]

  • 端子类型 : 插针

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

  • 端子接触部长度 : 5.2 mm [ .205 in ]

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

  • 产品端接到 : 印刷电路板

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .71 mm [ .027 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .64 mm [ .025 in ]

机械附件

  • 带导线绝缘 : 不带

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 :

  • 封装数量 : 50000

产品合规性