该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

  • 施加的压力 : 标准

结构特性

  • 可堆叠 :

  • 板对板配置 : 垂直

  • 位数 : 19

  • 行数 : 1

  • PCB 安装方向 : 直角

电气特征

  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 镀金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 30 µin ]

  • 对接公端厚度 : .79 mm [ .031 in ]

  • 对接公端宽度 : 1.58 mm [ .062 in ]

  • 端子布局 : 直插式

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.68 mm [ .145 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : 1.02 mm [ .04 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .25 mm [ .01 in ]

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 不带

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : PA66

  • 中心线(间距) : 3.96 mm [ .156 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.4 – 2.62 mm [ .055 – .103 in ]

  • 连接器高度 : 7.62 mm [ .3 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

操作/应用

  • 装配工艺特点 :

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA LR16455, UL E28476

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-2

包装特性

  • 封装数量 : 30

  • 封装方法 : Tube

产品合规性