该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

  • 接地特定类型 : 接地母线

结构特性

  • 信号位置数量 : 266

  • 可堆叠 :

  • 板对板配置 : 平行

  • 列数 : 133

  • 电源位置数量 : 7

  • 位数 : 266

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 30

  • 工作电压 (VDC): 7

  • 阻抗 (Ω): 50

  • 绝缘电阻 (MΩ): 2

信号特征

  • 数据速率 (Gb/s): 10

  • 差分信号 :

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 端子形状和构造 : 双梁, 双梁

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 30 µin ]

  • 端子布局 : 直插式

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µin): 150 – 250

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子额定电流(最大值) (A): 11.5

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

  • 方形端接柱体和尾部尺寸 : .2 mm [ .008 in ]

机械附件

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 不带

  • PCB 安装对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装对准类型 : 定位柱

壳体特性

  • 外壳材料 : LCP(液晶聚合物)

  • 中心线(间距) : .64 mm [ .025 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.57 mm [ .8 in ]

  • 连接器宽度 : 5.28 mm [ .208 in ]

  • 连接器高度 : 6.53 mm [ .257 in ]

  • 堆叠高度 (mm): 6.6, 15.62

  • 堆叠高度 (in): .615

  • 连接器长度 : 101.6 mm [ 4 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 装配工艺特点 :

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA 1195944, UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • UL 等级 : 已认证

包装特性

  • 封装数量 : 5

  • 封装方法 : Box, Tube

产品合规性