该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

接触件特性

  • 端子大小 : 尺寸 16

  • 端子类型 : 插针

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 13

  • 接合插针直径 : 1.57 mm [ .062 in ]

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .38 µm [ 15 µin ]

  • 导线端子端接区域电镀厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

  • 导线端子端接区域电镀材料表面涂层 : 亮光

  • 端子方向 : 直式

  • 端子底板材料 :

  • 端子底板材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 线径 (AWG): 24 – 20

  • 线径 (mm²): .2 – .6

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.02 – 2.03 mm [ .04 – .08 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 90 °C [ -67 – 194 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

包装特性

  • 封装数量 : 100

  • 封装方法 : Box, 零散零件

产品合规性