该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器盖型 : 应力释放护盖

  • 产品外形 : 标准

结构特性

  • 位数 : 12

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

  • 主要产品材料 : 聚酯

机械附件

  • 应力消除 : 带有

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 85 °C [ 185 °F ]

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 与 IDC 安装类型连接器兼容 : 穿舱

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

产品合规性