该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • RECEPTACLE ASSEMBLY, SIZE 1, 9 POSITION FRONT METAL SHELL, WITH OR WITHOUT SCREWLOCKS OR INSERTS, ENG_CD_5747150_A1.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 板对板

  • 连接器壳体尺寸 : 1

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 壳体材料配置 : 正面金属外壳

结构特性

  • 位数 : 9

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 外壳电镀材料 :

  • 连接器外形 : 标准

  • 插针材料 : 黄铜

  • 接合特性材料 :

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 30

  • 端子形状和构造 : 圆形, 圆形

  • 端子额定电流(最大值) (A): 6

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.18 mm [ .125 in ]

  • 圆形端接柱体和尾部直径 : .66 mm [ .026 in ]

机械附件

  • 安装孔直径 : 3.05 mm [ .12 in ]

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装固定类型 : 安装孔

  • 接合固定 : 带有

  • 接合固定类型 : 母端螺钉锁,固定

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚酯

  • 外壳材料 : 碳钢

  • 中心线(间距) : 2.74 mm [ .108 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.57 – 2.36 mm [ .062 – .093 in ]

  • 行间距 : 2.84 mm [ .112 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Tube

  • 封装数量 : 17

产品合规性