该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 连接器接合锁闩和锁扣类型 :

  • 带状电缆连接器接头类型 : 通用弹射板端连接器

结构特性

  • 位数 : 64

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 行数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 连接器外形 : 标准

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜, 黄铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子形状和构造 : 正方形

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 30 µin ]

  • 端子类型 : 插针

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 接合方柱尺寸 : .64 mm [ .025 in ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.79 mm [ .11 in ]

  • 圆形端接柱体和尾部直径 : .64 mm [ .025 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 面板安装特性 : 不带

  • PCB 安装对准 : 不带

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 接合对准类型 : 中心, 双极化杆

  • 接合固定 : 带有

  • 接合固定类型 : 弹出锁闩

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : 玻璃填充尼龙/聚酯

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.57 mm [ .062 in ]

  • 连接器高度 : 13.94 mm [ .548 in ]

  • 行间距 : 2.54 mm [ .1 in ]

  • 连接器长度 : 100.58 mm [ 3.96 in ]

  • 带罩端尺寸 : 3.81 mm [ .15 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

  • 壳体温度额定值 : 标准

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 24

产品合规性