该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 接头类型 : 部分带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 可堆叠 :

  • 位数 : 70

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 直角

电气特征

  • 介质耐压(最大值) (VAC): 600

主体特性

  • 主要产品颜色 : 灰色

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

  • 端子布局 : 交错

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µin): 100

  • 接合方柱尺寸 : .46 mm [ .018 in ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1.5

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 (mm): 3.56, 5.08, 6.98, 8.89

  • 端接柱体和尾部长度 (in): .14, .2, .275, .35

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .46 mm [ .018 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .23 mm [ .009 in ]

机械附件

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : LCP(液晶聚合物)

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

尺寸

  • 行间距 : 3.81 mm [ .15 in ]

  • PCB 厚度(建议) : .05 – .07 mm [ .054 – .07 in ]

  • 连接器高度 : 7.87 mm [ .31 in ]

  • 堆叠高度 : 15.24 mm [ .6 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

操作/应用

  • 装配工艺特点 :

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 6

  • 封装方法 : 包装

产品合规性