该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

结构特性

  • 板对板配置 : 平行

  • 位数 : 80

  • PCB 安装方向 : 垂直

主体特性

  • 主要产品颜色 : 白色

接触件特性

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 15

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 母端

  • 端子额定电流(最大值) (A): .8

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

机械附件

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : LCP

  • 中心线(间距) (mm): .8

尺寸

  • 堆叠高度 (mm): 5

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 125

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 卷带包装, 卷带包装

产品合规性