该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装扳钮板连接器

  • 连接器系统 : 缆到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 位数 : 100

  • 与线缆类型兼容 : 带状电缆

  • 行数 : 4

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 30

  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 导线端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 导线端子端接区域电镀厚度 : 2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): .5

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.54 mm [ .1 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .61 mm [ .024 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .2 mm [ .008 in ]

机械附件

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 不带

壳体特性

  • 中心线(间距) (mm): .64, 1.27

  • 中心线(间距) (in): .05

  • 外壳材料 : 热塑性

尺寸

  • 线径 (AWG): 32 – 30

  • 行间距 (mm): 2

  • 连接器高度 : 6.93 mm [ .548 in ]

  • 连接器长度 : 68.22 mm [ 2.69 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 70

  • 封装方法 : Tray

产品合规性