该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器盖型 : 应力释放护盖

结构特性

  • 位数 : 44

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 主要产品材料 : 热塑塑料

尺寸

  • 产品长度 : 60.7 mm [ 2.39 in ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 1

产品合规性