该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • FFC 连接器产品类型 : 外壳

  • 连接器系统 : 线到板

  • 插入力类型 : 正常

结构特性

  • 位数 : 12

  • 行数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 100

  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000

  • 介质耐压(最大值) (VAC): 300

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子类型 : 插座

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁闩, 锁闩

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准 : 带有

  • 面板安装特性 : 不带

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚酯

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

  • FFC 电缆入口 : 直式

尺寸

  • 行间距 : 2.54 mm [ .1 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 800

  • 封装方法 : 包装

产品合规性