该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 19

  • 行数 : 1

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2

端接特性

  • 线缆端接方法 : 绝缘刺破 (IDC)

机械附件

  • 接合固定类型 :

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 中心线(间距) : 1.5 mm [ .06 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

产品合规性