该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 接头类型 : 接头附件

  • 与分离式电线类型兼容 : 实芯, 绞线

  • 电线绝缘支持固定类型 : 非绝缘支撑

  • 接头附件类型 : 降压型适配器插针

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

主体特性

  • 主要产品颜色 : 红色

接触件特性

  • 端子电镀材料 :

  • 端子基材 :

  • 压线筒类型 : Closed

尺寸

  • 线径 (AWG): 22 – 18

  • 线径 (mm²): .3 – .9

  • 压线筒内径 : 1.5 mm [ .059 in ]

  • 端子材料厚度 : .23 mm [ .009 in ]

  • 产品长度 : 8.89 mm [ .35 in ]

  • 恢复的内径 : 3.05 mm [ .12 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 完全绝缘

  • 工作温度范围 : 104 – 105 °C [ 221 °F ]

行业标准

  • 符合政府资质的接头 :

包装特性

  • 封装数量 : 1000

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性