该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到线, 线到面板, 线到面板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 圆形连接器种类 : 插头

  • 产品类型 : 护套

结构特性

  • 位数 : 7

  • 端子预装 : No

  • 键控 : B

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 400

主体特性

  • 密封的 :

  • 环境保护 : 不带

接触件特性

  • 反向极性 :

  • 端子布局方式 : 圆形

  • 圆形连接器端子类型 : 插针

机械附件

  • 面板安装特性 : 带有

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 极性代码 : B

  • 接合对准类型 : 键控

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准 : 带有

  • 接合固定类型 : 螺纹连接

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

  • 屏蔽 :

包装特性

  • 封装数量 : 125

产品合规性