该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • AMP MINI COMMON TERMINATED (CT) CONNECTOR 1.5mm PITCH SINGLE ROW POST HEADER ASS'Y PANEL MOUNT TYPE ENG_CD_292215_P2.pdf 英文版本  

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器和壳体类型 : 插头到插头继电器公端

  • 连接器系统 : 线到面板, 线到面板

  • 可密封 :

结构特性

  • 位数 : 16

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 50

  • 工作电压 (VDC): 50

主体特性

  • 主要产品颜色 : 白色

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子类型 : 插针

  • 壳体内的端子定位力 : 不带

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2

机械附件

  • 接合固定类型 : 插销锁

  • 面板安装特性类型 : 锁闩

  • 面板安装特性 : 带有

  • 应力消除 : 不带

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 面板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : 尼龙 66, 尼龙 66

  • 中心线(间距) : 1.5 mm [ .059 in ]

尺寸

  • 连接器高度 : 11.8 mm [ .464 in ]

  • 面板厚度(建议值) : .81 – 1.6 mm [ .032 – .063 in ]

  • 连接器长度 : 32.1 mm [ 1.264 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : 获得 UL 认证

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL

包装特性

  • 封装方法 : 袋和盒

  • 封装数量 : 600

产品合规性