该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 接头类型 : 部分带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 位数 : 12

  • 行数 : 1

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 125

  • 工作电压 (VDC): 125

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 亮光

  • 端子形状和构造 : 圆形, 圆形

  • 接合插针直径 : .6 mm [ .024 in ]

  • 端子布局 : 直插式

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 1 µm [ 39.37 µin ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子额定电流(最大值) (A): 4

  • 端子接触部长度 : 4.2 mm [ .165 in ]

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.2 mm [ .126 in ]

  • 圆形端接柱体和尾部直径 : .6 mm [ .024 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 接合固定类型 : 极性定位锁定

  • 面板安装特性 : 不带

  • 接合固定 : 不带

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : 66 尼龙, 66 尼龙

  • 中心线(间距) : 2 mm [ .079 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : .8 mm [ .031 – .063 in ]

  • 连接器宽度 : 5.8 mm [ .228 in ]

  • 连接器高度 : 6.8 mm [ .267 in ]

  • 连接器长度 : 25.8 mm [ 1.016 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 装配工艺特点 : 拾放盖, 拾放盖

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 200

  • 封装方法 : Bag, Box

产品合规性