该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

  • 位数 : 10

  • 行数 : 1

  • 连接器端子负载状态 : 满载

  • PCB 安装方向 : 直角

  • 卡进入方式 :

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 63

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 键控介于腔位置 : 8-Jul

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插座

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µm): 4 – 10

  • 壳体内的端子定位力 : 不带

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2

端接特性

  • 线缆端接方法 : 绝缘刺破 (IDC)

机械附件

  • PCB 安装固定 : 不带

  • PCB 安装对准 : 不带

  • 接合对准 : 带有

  • 接合固定 : 不带

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2.5 mm [ .098 in ]

  • 外壳材料 : PBT GF

  • 壳体入口配置 : 两端开口

尺寸

  • 线径 (mm²): .22 – .35

  • 线径 (AWG): 24 – 22

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.3 mm [ .05 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 1.5 mm [ .059 in ]

  • 连接器高度 (mm): 7.35

  • 卡槽深度 (mm): 5

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : Tray

  • 封装数量 : 280

产品合规性