该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 5

  • 行数 : 1

  • 连接器端子负载状态 : 满载

  • 卡进入方式 :

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 220

  • 工作电压 (VDC): 220

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 2 µm [ 78.74 µin ]

  • 端子类型 : 母端

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2 µm [ 78.74 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 6

端接特性

  • 线缆端接方法 : 绝缘刺破 (IDC)

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 极性定位槽

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 中心线(间距) : 5 mm [ .196 in ]

  • 外壳材料 : 聚酰胺 6.6 GF

尺寸

  • 线径 (mm²): .5 – .75

  • 线径 (AWG): 20 – 18

  • 兼容的绝缘直径范围 : 2 – 2.8 mm [ .078 – .11 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-2

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

包装特性

  • 封装方法 : Tray

  • 封装数量 : 650

产品合规性