该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 缆到缆

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 圆形连接器种类 : 母端

  • 外壳类型 : 全部金属外壳

  • 产品类型 : 引线组件

结构特性

  • 位数 : 8

  • 端子预装 : Yes

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 30

信号特征

  • 数据速率 (Gb/s): 1

主体特性

  • 外壳电镀材料 :

  • 外壳基材 : 黄铜

  • 圆形连接器绝缘材料类型 : 低火灾隐患热塑性

  • 密封的 :

  • 重量 : 25 g [ .0552 lb ]

  • 环境保护 :

  • 环境保护类型 : 弹性体密封

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2

  • 圆形连接器端子类型 : 插座

机械附件

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 极性代码 : A

  • 接合对准类型 : 键控

  • 接合固定 : 带有

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • IP 防尘密封等级 : 6

  • IP 防水密封等级 : IP67

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 屏蔽 :

  • 耐用性等级 (Cycles): 250

行业标准

  • UL 易燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 1

其他

  • 现场维修 :

产品合规性