该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到线

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 可密封 :

  • 主要锁定特性 : 触点固定器

  • 混合型连接器 :

结构特性

  • 位数 : 62

  • 行数 : 3, 4

  • 空白孔位 : 0

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 36

主体特性

  • 出线角度 : 90°

  • 主要产品颜色 : 蓝色

  • 连接器和键控代码 : A

接触件特性

  • 端子大小 : 1.5K, 2.8mm

  • 对接公端宽度 (mm): 1.6, 2.8

  • 端子额定电流(最大值) (A): 15, 25

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF

  • 中心线(间距) (mm): 4, 5.5

  • 中心线(间距) (in): .21

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 (mm): 1.4 – 2.16, 2.2 – 3

  • 行间距 (mm): 4

  • 产品长度 (mm): 125

  • 产品宽度 (mm): 47.1

  • 连接器高度 (mm): 45.93

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 120 °C [ 248 °F ]

  • 工作温度范围 : -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : LV214

  • 保护等级 : IP67, IP69K

包装特性

  • 封装方法 : 标准

  • 封装数量 : 44

其他

  • 可维修 :

产品合规性