该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 开关连接类型 : 接线片

  • 按钮开关产品类型 : 开关

  • 照明 : 不带

  • 致动器种类 : 圆形

结构特性

  • 配置(极掷) : 单极 - 单掷

  • 致动器数量 :

  • 微动 : 不带

  • 支撑架 : 不带

  • 开关反馈类型 : 听觉

  • 操作功能 : 瞬时

电气特征

  • 触点额定电流 (A): .12

  • 工作电压范围 (VDC): 50

  • 工作电压范围 (VAC): 32, 125

主体特性

  • 产品方向 : 垂直

  • 致动器材料 : 聚酰胺

  • 外壳材料 : 邻苯二甲酸二烯丙酯 (DAP)

  • 致动器外形 : 扩展型

  • 套管种类 : 螺纹

  • 套管螺纹尺寸 : M12 x .75

  • 致动器颜色 : 绿色

  • 驱动力 : 306 – 612 g [ 10.8 – 21.6 oz ]

接触件特性

  • 开关端子电镀材料 : 银打底镀金, 银打底镀金

壳体特性

  • 工艺密封 :

行业标准

  • IP 等级 : IP68

包装特性

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性