该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器后盖产品种类 : 屏蔽

  • 连接器后盖产品类型 : 尾附件

  • 可密封 :

  • 端接器件类型 : 压接插针

结构特性

  • 位数 : 25, 44

主体特性

  • 主要产品材料 :

  • 出线角度 : 180°, 45°

机械附件

  • 螺纹尺寸 : M3

  • 接合固定类型 : 锁紧螺丝, 锁紧螺丝

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

  • 与连接器形状兼容 : D 形

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

操作/应用

  • 与连接器外壳尺寸兼容 : 3

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

产品合规性