该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到线

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

  • 混合板端连接器 :

结构特性

  • 位数 : 2

  • 行数 : 1

  • 节数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 650

  • 标称电压架构 (V): 650

  • 额定电压(最大值) (VDC): 650

主体特性

  • 连接器和键控代码 : A

  • 主要产品颜色 : 橙色

接触件特性

  • 接合插针直径 : 8 mm [ .314 in ]

  • 端子大小 : 8mm

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

机械附件

  • 面板安装特性 : 不带

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 安装孔 : 不带

壳体特性

  • 中心线(间距) : 23 mm [ .905 in ]

尺寸

  • 连接器宽度 : 73 mm [ 2.87 in ]

  • 连接器长度 : 76.6 mm [ 3.01 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140

  • 工作温度(最大值) (°F): 149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284

  • 工作温度范围 : -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • 保护等级 : IP6K7, IP6K9K

包装特性

  • 封装数量 : 48

  • 封装方法 : Box

产品合规性