该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

  • 混合板端连接器 :

结构特性

  • 信号位置数量 : 40

  • 位数 : 44

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 水平

  • 节数 : 2

主体特性

  • 连接器和键控代码 : B-B

接触件特性

  • 对接公端厚度 (mm): .6, .8

  • 对接公端厚度 (in): .024, .031

  • 对接公端宽度 (mm): .64, 2.5

  • 对接公端宽度 (in): .025, .1

  • 端子大小 : .64mm, 2.8mm

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 公端

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 安装孔 : 不带

壳体特性

  • 中心线(间距) (mm): 2.54, 6.05

  • 中心线(间距) (in): .1, .238

尺寸

  • PCB 的外形高度 : 21.9 mm [ .862 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 1 – .8 mm [ .04 – .031 in ]

  • 连接器宽度 : 35.3 mm [ 1.39 in ]

  • 连接器长度 : 93.66 mm [ 3.687 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100

  • 工作温度(最大值) (°F): 149, 158, 167, 176, 185, 194, 212

  • 工作温度范围 : -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : 电源和信号

产品合规性