该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器类型(A 端) : M12 插头

  • 连接器类型(B 端) : M12 插座

  • 线束类型 : M12

结构特性

  • 位数 : 3

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (VDC): 250

主体特性

  • 电线颜色(基准) : 褐色、蓝色、黑色

  • 绝缘套管材料 : PVC

  • 连接器颜色(A 端) : 黑色

  • 连接器颜色(B 端) : 黑色

  • 电缆颜色 : 黑色

  • 连接器和键控代码 : A

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 4

机械附件

  • 螺纹尺寸 : M12 x M12

  • 连接器方向(A 端) : 直式

  • 连接器方向(B 端) : 直角

壳体特性

  • 外壳材料 : 塑料

尺寸

  • 线径 (mm²): .326

  • 线径 (AWG): 22

  • 电缆外径 : 4.6 mm [ .181 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

操作/应用

  • M8/M12 应用类型 : 传感器/致动器

  • 屏蔽 :

包装特性

  • 封装方法 : Box

其他

  • 现场维修 :

  • 电缆组件长度 (m): 2

  • 电缆组件配置 : 双头

产品合规性