该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 矩形电源连接器类型 : 公端

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 12

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 电源位置数量 : 12

  • 行数 : 4

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 12

  • 端子类型 : 插针

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 预镀锡

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µm): 1.18

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

壳体特性

  • 中心线(间距) : 6.35 mm [ .25 in ]

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : LCP GF30(液晶聚合物)

尺寸

  • 行间距 : 6.35 mm [ .25 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : GWT 750°C(无火焰)

  • 灼热丝材料额定值 : 带 GWFI 850°C 的材料

包装特性

  • 封装方法 : Tube

产品合规性