该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到线, 线到设备

  • 连接器和壳体类型 : 母端子护套

  • 可密封 :

  • 主要锁定特性 : 外壳集成

  • 混合型连接器 :

结构特性

  • 位数 : 3

  • 行数 : 1

电气特征

  • 标称电压架构 (V): 12

主体特性

  • 出线角度 : 180°

  • 主要产品颜色 : 灰色

  • 连接器和键控代码 : B

接触件特性

  • 端子类型 : 母端

  • 端子大小 : 1.2mm

  • 对接公端宽度 : 1.2 mm [ .047 in ]

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 端子位置保证 :

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF

  • 中心线(间距) : 4 mm [ .157 in ]

尺寸

  • 产品长度 : 19.4 mm [ .763 in ]

  • 产品宽度 : 18.05 mm [ .71 in ]

  • 连接器高度 : 26.5 mm [ 1.04 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150

  • 工作温度(最大值) (°F): 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302

  • 工作温度范围 : -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : 批量

  • 封装数量 : 1

其他

  • 能够保证连接器位置 :

  • 可维修 :

产品合规性