该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 16

  • 行数 : 2

主体特性

  • 主要产品颜色 : 灰色

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 30

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

  • 导线端子端接区域电镀厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 接合插针直径 : .64 mm [ .025 in ]

  • 接合方柱尺寸 : .64 mm [ .025 in ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • 线缆端接方法 : 绝缘刺破 (IDC)

机械附件

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 接合固定 : 不带

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • 行间距 : 2.54 mm [ .1 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

产品合规性