该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • CAGE AND PT CONNECTOR ASSEMBLY, WITH EMI SPRINGS, PRESS FIT, 2X8, STACKED SFP+ ENG_CD_2149490_B1.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 插拔式 I/O 产品类型 : 带集成连接器的壳体组件

  • 可密封 :

  • 外形尺寸 : SFP+

  • 笼子类型 : 堆叠

结构特性

  • 位数 : 320

  • 端口数量 : 16

  • 端口矩阵配置 : 2 x 8

电气特征

  • 数据速率(最大值) (Gb/s): 16

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 : 镀金或钯镍打底镀金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µm): .76

  • 尾部电镀材料 :

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

  • 端接柱体和尾部长度 : 3 mm [ .118 in ]

壳体特性

  • 中心线(间距) : .8 mm [ .032 in ]

  • 笼子材料 : 镍银

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.5 mm [ .059 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -65 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 兼容的散热器 :

  • 插拔式 I/O 应用 : EMI 增强型

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Tray

其他

  • 包括的光管 :

  • EMI 遏制特性类型 : 内部/外部 EMI 簧片

产品合规性